- Rögzített minden 90°-nál alapfelszereltségként
- Kompakt és robusztus kialakítás
- A PRT-04 méretsorozat moduláris rendszer része
Nyelvváltás :
Standard PRT-04 rögzíthető kivitelben, 90 fokos osztással: könnyen az igényekhez igazítható, akár szabadon választható pozíciótávolság is beállítható.
Az iglidur® PRT forgógyűrűs csapágyak kenésmentes szárazfutáshoz való, beszerelésre kész forgógyűrűs csapágyak. A típus nem fémből készült görgőkre vagy golyókra épül, hanem karbantartásmentes, beváltan tribológiailag optimalizált iglidur anyagokból készült csúszóelemekre az eloxált alumínium gyűrűkkel kombinálva.
A rögzítő funkcióval rendelkező PRT-04 lehetővé teszi az elfordulógyűrűs csapágy precíz beállítását, még nagy terhelés esetén is.
Az iglidur® J anyagból készült csúszóelemek a legjobb mindentudóink. Jellemzően kicsi a súrlódási együttható száraz üzemmódban. Ezenjárul olyan további előnye is megvan, hogy kis mértékben szívja magába a nedvességet és vegyszerekkel szembeni ellenállásával győz meg.
A következő ábra egy PRT-04-60-ART-F csapágyat ábrázol